Sistema de designação

As designações dos rolamentos de suporte consistem em uma designação básica e sufixos, quando aplicável.
Designação básica
Identificação do número de desenho
BCZ-Com base em um rolamento de rolos cilíndricos.
A identificação do número de desenho começa com BCZ-.
BC2(B)Com base em um rolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos.
A identificação do número de desenho começa com BC2(B)-.

Sufixos
A, B, CProjeto interno diferente ou modificado. Combinações dessas letras também são usadas, por exemplo, AB. A modificação em questão é específica ao rolamento individual, sendo indicada no desenho.
HA2Anel externo cementado
HB1Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico
HB2Anel externo com tratamento térmico de bainita
PEXRolamento SKF Explorer
SKF logo