Rolamentos de suporte

Diâmetro externo

Os rolamentos de suporte SKF estão disponíveis em vários modelos e variantes. O sortimento principal é baseado em rolamentos de duas ou três carreiras de rolos cilíndricos. Projetos de rolamentos de rolos de agulhas de uma carreira e de duas carreiras de rolos cônicos também estão disponíveis.

Os rolamentos de suporte foram desenvolvidos especialmente para laminadores a frio do tipo múltiplo, mas também podem ser usados em outras aplicações, como máquinas de endireitamento ou dobra. Esses rolamentos têm um anel externo de parede particularmente espessa e podem ser montados em eixos de suporte estacionários para formar cilindros de apoio ou endireitamento. A Fig. 1 mostra a disposição dos rolamentos de suporte nos oito eixos de suporte de um laminador de 20 cilindros.

Características do rolamento

  • Alta capacidade de carga
  • Baixo atrito
    A geometria interna otimizada reduz o atrito e o calor gerado pelo rolamento.
  • Vida útil longa
    O perfil logarítmico dos rolos reduz o concentrador de tensões no contato do rolo/pista (fig. 2) em todas as condições de carga. Além disso, o perfil logarítmico do diâmetro externo do anel externo reduz o carregamento de borda durante a operação e contribui para uma vida útil mais longa.
  • Maior confiabilidade operacional
    O acabamento superficial nas superfícies de contato dos rolos e das pistas suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico.
  • Lubrificação
    A maioria dos rolamentos de suporte SKF têm furos para lubrificação e muitos possuem um ou mais canais circulares no anel interno para permitir a lubrificação através do eixo de suporte.
SKF logo