Montagem

A SKF recomenda o uso de rolamentos de suporte pertencentes ao mesmo grupo de altura transversal (tabela 1), em qualquer dado eixo de suporte. Após a remoção dos dispositivos de fixação para transporte, os rolamentos de suporte e as selas de suporte devem ser empurrados para o eixo alternadamente utilizando um equipamento de montagem apropriado. Durante a montagem, deve-se ter o cuidado de assegurar que, por exemplo, o anel interno dos rolamentos de suporte de rolos cilíndricos não seja empurrado para fora do conjunto de rolos, pois isso faria os rolos dos rolamentos sem gaiola caírem do rolamento.
Para evitar um efeito negativo da variação de espessura de parede dos anéis internos sobre a qualidade do material laminado, todos os anéis internos em um eixo de suporte devem ser girados de maneira que as setas que indicam a posição da espessura de parede máxima apontem todas na mesma direção (fig. 1).
SKF logo