Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos de suporte pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pela(s) gaiola(s)
  • pelas vedações
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de suporte SKF são estabilizados termicamente a até:
  • 150 °C (300 °F) quando baseados em rolamentos de rolos cilíndricos ou cônicos
  • 120 °C (250 °F) quando baseados em rolamentos de rolos de agulhas

Gaiolas

Gaiolas de metal podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação:
  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C (250 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperaturas de até 230 °C (445 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
  • HNBR: de -40 a +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Vedações "Fey-ring" podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos.
Normalmente, os picos de temperatura ocorrem no lábio de vedação.
SKF logo