Especificações do rolamento

Padrão das dimensões, tolerâncias e folga interna

As dimensões, tolerâncias e a folga interna dos rolamentos ou unidades com Solid Oil são as mesmas dos produtos padrão correspondentes.
A Tabela 1 lista as características as versões de uso geral (W64) e de compatibilidade com alimentos (W64F) dos rolamentos com Solid Oil.
SKF logo