Rolamentos e unidades de rolamento com Solid Oil

O sortimento padrão de rolamentos SKF com Solid Oil (fig. 1) inclui:
  • Rolamentos rígidos de esferas
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos Y
  • Rolamentos de rolos cônicos
  • Rolamentos de rolos cilíndricos
  • Rolamentos autocompensadores de esferas

Variações do Solid Oil

O sortimento inclui uma variante padrão contendo um óleo sintético de alta qualidade que atende às necessidades da maioria das aplicações (sufixo de designação W64) e uma variante compatível com alimentos que contém um óleo registrado pela NSF como pertencente à categoria H1 (sufixo de designação W64F).

A Tabela 1 lista as características as versões de uso geral (W64) e de compatibilidade com alimentos (W64F) dos rolamentos com Solid Oil.
Sob encomenda, a SKF pode fornecer outros tipos de rolamentos com Solid Oil para atender às necessidade se uma aplicação específica, exceto para rolamentos de rolos toroidais CARB, que não são adequados para uso com Solid Oil. Rolamentos com uma gaiola de grande volume não são adequados para Solid Oil, pois há muito pouco espaço livre dentro do rolamento. Para obter informações sobre esses produtos de engenharia, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Soluções de vedação

Para obter o desempenho ideal em ambientes úmidos, recomenda-se a utilização de rolamentos com Solid Oil com vedações de contato integradas, sempre que possível. Ao combinar Solid Oil e vedações de contato, a capacidade de vedação é aprimorada, uma vez que o Solid Oil age como um suporte axial, impedindo que as vedações inclinem e abram sob pressão.
Em especial, recomenda-se proteger contra corrosão as superfícies externas do rolamento, quando rolamentos de aço carbono forem expostos a ambientes úmidos.
Para obter mais informações sobre opções de vedação, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo