Limites de velocidade

As velocidades-limite máximas recomendadas para rolamentos e unidades de rolamento com Solid Oil são limitadas pela temperatura operacional contínua máxima de 85 °C (185 °F). A Tabela 1 fornece os limites de velocidade recomendados para rolamentos com Solid Oil operando em temperaturas ambiente de 20 °C (70 °F).
A temperatura ambiente é a temperatura mais próxima à posição do rolamento, não necessariamente a temperatura do local. Para tipos ou variantes não listadas na tabela 1, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Para rolamentos com Solid Oil operando dentro dos limites de velocidade recomendados, pode-se esperar um aumento de aproximadamente 65 °C (115 °F) acima da na temperatura operacional do ambiente.
Para temperaturas ambientes acima de 20 °C (70 °F), o limite de velocidade deve ser reduzido. O fator de redução aplicável está definido no diagrama 1.

Exemplo de cálculo

Um rolamento rígido de esferas 6208/W64 é feito para operar uma temperatura ambiente de 50 °C (120 °F). Qual é o limite de velocidade reduzido?
  1. Velocidade máxima recomendada para temperatura ambiente de 20°C
    Limite de velocidade para temperatura ambiente de 20 °C da tabela 1: 300.000/dm, rolamento rígido de uma carreira de esferas com gaiola de metal estampado de dimensões d = 40 mm, D = 80 mm

    n = 300.000/(0,5 (40+80)) = 5.000 r/min


  2. Redução da temperatura ambiente para 50°C
    Fator de redução de velocidade fT ≈ 0,53 do diagrama 1

    nreduzido = 5.000 fT = 5.000 × 0,53
    = 2.650 r/min

SKF logo