Limites de temperatura

Os limites de temperatura para rolamentos com Solid Oil podem ser limitados:

  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelas vedações

Os limites relevantes para o Solid Oil são:

  • mínimo (tabela 1)
  • máximo 85 °C (185 °F) para condições operacionais contínuas
  • máximo 95 °C (205 °F) para condições operacionais intermitentes
SKF logo