Especificações do rolamento

Rolamentos rígidos de esferas

Padrões de dimensão

Dimensões máximas: ISO 15

Séries 10, 02, 03

Tolerâncias

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Normal

Valores: ISO 492 (tabela 1)


Devido ao tratamento de superfície especial dos rolamentos, eles podem apresentar leves desvios em relação às tolerâncias padrão. Esses desvios não têm influência sobre a montagem ou operação do rolamento.

Folga interna radial

Múltiplos de C5


Os valores (tabela 2) são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido

≈ 20 a 30 minutos de arco


Acomodam desalinhamento apenas quando os rolamentos giram lentamente.

O desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Estabilização

120 °C (250 °F)


Os anéis, elementos rolantes e gaiolas dos rolamentos SKF para altas temperaturas passam pelo mesmo processo de estabilização térmica que o rolamento padrão relevante. Em função disso, para temperaturas operacionais mais altas, uma determinada quantidade de mudança dimensional deve ser esperada. Folgas maiores acomodam diferenciais de temperatura mudanças estruturais de material.

Rolamentos série Y e unidades de rolamento de esferas
 Rolamentos série Y (rolamentos Y)Unidades de rolamentos de esferas

Padrões de dimensão

Dimensões máximas: ISO 9628

Dimensões máximas: ISO 3328

Tolerâncias

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Normal, exceto pelo diâmetro do furo e externo (tabela 3)

Valores: ISO 492 (tabela 1)


Devido ao tratamento de superfície especial dos rolamentos, eles podem apresentar leves desvios em relação às tolerâncias padrão. Esses desvios não têm influência sobre a montagem ou operação do rolamento.

O furo do mancal tem um diâmetro esférico maior, apropriado para aplicações de alta temperatura.


Devido ao tratamento de superfície especial dos rolamentos e mancais das unidades de rolamentos de esferas, eles podem apresentar leves desvios em relação às tolerâncias padrão. Esses desvios não têm influência sobre a montagem ou operação do rolamento.

Folga interna

Múltiplos de C5


Os valores (tabela 2) são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido

≈ 20 a 30 minutos de arco

≈ 20 a 30 minutos de arco

Desalinhamento estático inicial ≤ 5°

Acomodam desalinhamento apenas quando os rolamentos giram lentamente.

O desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Estabilização

150 °C (300 °F)


Os anéis, elementos rolantes e gaiolas dos rolamentos série Y e unidades de rolamentos de esferas para altas temperaturas SKF passam pelo mesmo processo de estabilização térmica que os rolamentos e unidades de rolamentos série Y e de rolamentos de esferas padrão relevantes. Em função disso, para temperaturas operacionais mais altas, uma determinada quantidade de mudança dimensional deve ser esperada. Folgas maiores acomodam diferenciais de temperatura mudanças estruturais de material.

SKF logo