Considerações de projetos

Localização dos rolamentos

Rolamentos rígidos de esferas

A seleção de ajustes de eixo e de mancal depende das condições operacionais e do tamanho do rolamento. Um ajuste apropriado é necessário para fixar o eixo, fornecer suporte satisfatório e permitir a expansão térmica até a temperatura máxima operacional do rolamento (tabela 1).

Rolamentos série Y

Para cargas moderadas (0,035 C < P ≤ 0,05 C), os assentos de eixo devem ser usinados para uma tolerância h7Ⓔ. Para cargas leves e velocidades baixas, uma tolerância de eixo h8Ⓔ é suficiente.

Símbolos

Cclassificação de carga dinâmica básica [kN] (→ tabela de produtos)
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento (→ Cargas para rolamentos série Y padrão)

Ambiente operacional

Os rolamentos para altas temperaturas da SKF são desenvolvidos para proporcionar soluções para problemas comuns em aplicações de alta temperatura. Além das operações que envolvem temperaturas altas e baixas velocidades de rotação, é importante considerar as condições ambientais na área de processo.

Como os rolamentos para altas temperaturas são fornecidos sem óleos conservantes e devem ser utilizados sem lubrificação a graxa ou óleo, a propriedade anticorrosiva dos rolamentos é limitada. Portanto, os rolamentos devem ser usados em um ambiente seco ou com uma solução de vedação apropriada para mantê-los secos.

Deslocamento axial

Para acomodar o deslocamento axial, o eixo na posição de rolamento livre de rolamentos série Y para altas temperaturas deve ser fornecido com uma ou duas ranhuras 120° uma da outra, para encaixar um parafuso de fixação modificado:

  • Parafusos de fixação de soquete sextavado com um ponto de retenção, de acordo com a norma ISO 4028, mas com uma rosca fina, conforme as tabelas de produtos. O parafuso de fixação deve ser preso por uma porca e uma mola ou por uma arruela de trava estrela (fig. 1).

Os parafusos e a(s) ranhura (s) suportam alterações no comprimento do eixo e evitam que o eixo gire independentemente do rolamento. As superfícies deslizantes entre o eixo e o anel interno e nas ranhuras do eixo devem ser revestidas com uma pasta lubrificante adequada para a temperatura operacional.

SKF logo