Sistema de designação

Consulte o Sistema de designação do rolamento/unidade padrão relevante:
Os sufixos de designação usados com os rolamentos e unidades SKF para altas temperaturas são explicados a seguir:
-2FRolamento série Y para aplicações de alta temperatura, com fixação por parafuso sem cabeça, placa de proteção e defletor em ambos os lados
-2ZRolamentos rígidos de esferas para altas temperaturas, placa de proteção em ambos os lados
TF
Unidade de rolamento de esferas para aplicações de alta temperatura que inclui um rolamento série Y com fixação por parafuso sem cabeça (série YAR 2-2F)
VA201Rolamento para aplicações de alta temperatura, com uma gaiola de aço estampado, anéis e elementos rolantes revestidos com fosfato de manganês, folga radial de múltiplos de C5, lubrificado com uma mistura de glicol de polialquileno e grafite
VA208Rolamento para aplicações de alta temperatura, com uma gaiola segmentada de grafite, anéis e elementos rolantes revestidos com fosfato de manganês e folga radial de múltiplos de C5
VA228Rolamento para aplicações de alta temperatura, com uma gaiola do tipo coroa de grafite, anéis e elementos rolantes revestidos com fosfato de manganês e folga radial de múltiplos de C5
WRolamento série Y para aplicações de alta temperatura, sem furo(s) para lubrificação
  • A tabela 1 fornece detalhes sobre as características de cada variante do rolamento rígido de esferas.
  • A tabela 2 fornece detalhes sobre as características de cada variante do rolamento série Y e da unidade de rolamento de esferas.
SKF logo