Rolamentos rígidos de esferas para altas temperaturas

Rolamento rígido de esferas para altas temperaturas

Os rolamentos rígidos de esferas SKF para aplicações de alta temperatura correspondem em projeto aos rolamentos rígidos de uma carreira de esferas padrão de mesmo tamanho. Eles não possuem rasgos de entrada e são capazes de suportar cargas axiais além de cargas radiais (→ Cargas e seleção do tamanho do rolamento).

Toda a superfície do rolamento e das placas de proteção é revestida com fosfato de manganês para aumentar a adesão do lubrificante ao metal e melhorar as propriedades de amaciamento do rolamento. 

A folga interna radial é um múltiplo de C5 para evitar que os rolamentos agarrem, mesmo quando esfriam rapidamente.

Características e benefícios do rolamento

As características e benefícios dos rolamentos rígidos de esferas para altas temperaturas (fig. 1) são:
  1. Não há necessidade de relubrificação
    Todas as variantes, exceto rolamentos abertos (sem placas de proteção) VA201, são lubrificadas para toda a vida útil do rolamento com lubrificantes à base de grafite para altas temperaturas. Rolamentos VA201 abertos exigem relubrificação.
  2. Substituição simples
    As dimensões máximas são as mesmas que as dos rolamentos padrão.
  3. Temperatura operacional de até 350 °C (660 °F)
    A folga radial interna e o lubrificante são otimizados para operação em altas temperaturas.
  4. Proteção contra contaminação sólida
    Placas de proteção (sufixo de designação 2Z) protegem o rolamento.
  5. Amaciamento aprimorado
    Toda a superfície do rolamento é revestida com fosfato de manganês.

Modelos e variantes

O sortimento da SKF de rolamentos rígidos de esferas para aplicações de alta temperatura (fig. 2) oferece soluções para várias combinações de temperatura e velocidade operacionais.

A tabela 1 lista o tipo de lubrificação, a temperatura operacional máxima, o limite de velocidade, os requisitos de manutenção e todas as outras características principais das variantes do sortimento.

Soluções em vedação

Os rolamentos rígidos de esferas para altas temperaturas podem ser protegidos contra contaminação por placas de proteção integradas, placas de proteção externa ou uma combinação das duas.

Para rolamentos para altas temperaturas, placas de proteção metálicas são a principal recomendação nos casos em que é necessária uma placa de vedação com baixo nível de complexidade. As placas de proteção:

  • evitam a entrada de contaminantes sólidos no rolamento
  • não têm contato
  • não geram atrito
  • não sofrem desgaste
  • são particularmente adequados para altas temperaturas devido ao projeto e ao material
Placas de proteção integradas
Os rolamentos rígidos de esferas para altas temperaturas com sufixo de designação 2Z possuem placas de proteção integradas (fig. 3), mas a variante VA201 também está disponível como um rolamento aberto (fig. 4).
Placas de proteção externas
Em alguns casos, as placas de proteção integradas são insuficientes, e devem ser consideradas proteções externas adicionais, como:
  • Anéis Nilos (fig. 5)
  • Arruelas de vedação SKF (fig. 6)
  • Vedações personalizadas
Para saber mais informações sobre as soluções em vedação, consulte Vedação integral e Vedações.

NOTA

Devido à grande folga radial de rolamentos rígidos de esferas para altas temperaturas, atenção especial deve ser dada ao modelo do arranjo de vedação.
Vedações personalizadas
Em casos onde nenhuma das opções de vedação acima é aplicável, a SKF pode fornecer vedações personalizadas para temperaturas operacionais de até 250 °C (480 °F). Em geral, essas vedações são feitas de termoplásticos de PTFE (politetrafluoroetileno).

AVISO

Vedações de PTFE expostas ao fogo ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente. Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga as precauções de segurança sob este AVISO

Para melhorar ainda mais os sistemas de vedação que incorporam vedações personalizadas, é preferível utilizar uma bucha de desgaste, como a SKF Speedi-Sleeve. Isso melhora a condição da superfície de apoio da vedação sem a necessidade de reusinagem. Para obter mais informações, entre em contato com a SKF.
SKF logo