Rolamentos série Y e unidades de rolamentos de esferas para aplicações de alta temperatura

Unidade de rolamento de esferas para aplicações de alta temperatura

Exceto pela gaiola e pelas vedações, os rolamentos série Y (rolamentos Y) SKF para aplicações de alta temperatura correspondem em design aos rolamentos série Y com parafusos de fixação padrão da série YAR 2-2F. Os rolamentos possuem uma placa de proteção e um defletor em ambos os lados para evitar o ingresso de contaminantes sólidos no rolamento.

Toda a superfície do rolamento e das placas de proteção é revestida com fosfato de manganês para aumentar a adesão do lubrificante ao metal e melhorar as propriedades de amaciamento do rolamento. Os defletores são tratados por decapagem. 

A folga interna radial é um múltiplo de C5 para evitar que os rolamentos agarrem, mesmo quando esfriam rapidamente.

Características e benefícios do rolamento

As características e vantagens de rolamentos série Y e unidades de rolamento de esferas para altas temperaturas (fig. 1) incluem:
  1. Não há necessidade de relubrificação
    Todas as variantes são lubrificadas para toda a vida útil do rolamento com lubrificantes à base de grafite para altas temperaturas.
  2. Substituição simples
    As dimensões máximas são as mesmas que as dos rolamentos e unidades padrão.
  3. Temperatura operacional de até 350 °C (660 °F)
    A folga radial interna e o lubrificante são otimizados para operação em altas temperaturas.
  4. Montagens e desmontagens rápidas e fáceis
    Os parafusos de fixação no anel interno permitem montagens/desmontagens rápidas e fáceis.
  5. Proteção contra contaminação sólida
    Placas de proteção e defletores (sufixo de designação 2Z) protegem o rolamento.
  6. Amaciamento aprimorado
    Toda a superfície do rolamento é revestida com fosfato de manganês.
  7. Sem descascamento da cor
    O mancal é revestido com uma camada resistente a altas temperaturas.

Modelos e variantes

O sortimento da SKF de rolamentos série Y e unidades de rolamentos de esferas para aplicações de alta temperatura (fig. 2) oferece soluções para várias combinações de temperatura e velocidade operacionais.

A tabela 1 lista o tipo de lubrificação, a temperatura operacional máxima, o limite de velocidade, os requisitos de manutenção e todas as outras características principais das variantes do sortimento.

Soluções de vedação

Os rolamentos série Y para altas temperaturas da SKF são tampados com uma placa de proteção e um defletor que criam uma vedação de labirinto estreita do tipo fresta (sufixo de designação 2F, fig. 2).

Para rolamentos para altas temperaturas, placas de proteção metálicas são a principal recomendação nos casos em que é necessária uma placa de vedação com baixo nível de complexidade. As placas de proteção:

  • evitam a entrada de contaminantes sólidos no rolamento
  • não têm contato
  • não geram atrito
  • não sofrem desgaste
  • são particularmente adequados para altas temperaturas devido ao projeto e ao material

Projetos de unidades de rolamentos de esferas de cromato de zinco

As unidades de rolamento de esferas SKF para aplicações de alta temperatura estão disponíveis em três projetos diferentes:
  • Mancais de cromato de zinco (fig. 3)
  • Unidades flangeadas quadradas de cromato de zinco (fig. 4)
  • Unidades flangeadas ovais de cromato de zinco (fig. 5)
SKF logo