Projetos e variantes

A linha SKF de rolamentos e unidades de rolamentos Y para aplicações de alta temperatura oferece soluções para várias combinações de temperatura e velocidade operacionais. Todas as variantes são lubrificadas para toda a vida útil do rolamento.

A tabela 1 lista o tipo de lubrificação, a temperatura operacional máxima, o limite de velocidade, os requisitos de manutenção e todas as outras características principais das variantes dentro da faixa.

Soluções de vedação

Para rolamentos para altas temperaturas, placas de proteção metálicas são a principal recomendação quando for necessário um dispositivo de vedação com baixo nível de complexidade. Placas de proteção evitam a entrada de contaminantes sólidos no rolamento. Eles são sem contato, não geram praticamente nenhum atrito e não se desgastam. Devido ao material e ao projeto, eles são principalmente adequados para altas temperaturas.

O dispositivo de vedação de rolamentos Y para altas temperaturas (sufixo de designação 2F) consiste em uma placa de proteção e um defletor que criam uma vedação de labirinto com fresta estreita (fig. 1).

SKF logo