Rolamentos e unidades de rolamento para altas temperaturas

Rolamentos e unidades de rolamentos para altas temperaturas SKF

Os rolamentos e unidades de rolamentos para altas temperaturas SKF foram desenvolvidos para proporcionar maior confiabilidade, menor complexidade e menor impacto ambiental em temperaturas operacionais de até 350 °C (660 °F). Como os rolamentos para altas temperaturas SKF correspondem às dimensões da norma ISO de rolamentos lubrificados com graxa, a eficiência da produção e a economia podem ser obtidas com uma simples alteração na solução de rolamentos SKF.

Os benefícios ambientais dos rolamentos para altas temperaturas SKF são tão importantes em várias aplicações que eles estão incluídos no portfólio de produtos "SKF Beyond Zero".

Características e benefícios do rolamento

  • Custo operacional total reduzido
    Os rolamentos foram desenvolvidos para manter a folga radial necessária para operação em altas temperaturas e, portanto, não emperrarão, mesmo quando esfriarem rapidamente, e fornecerão uma vida útil longa.
  • Operação praticamente sem manutenção
    Os rolamentos são lubrificados para toda a vida útil e não precisam de relubrificação. Somente a variante VA201 sem placas de proteção exige relubrificação.
  • Excelente desempenho em condições rigorosas:
    • condições quentes
    • ambientes secos
    • velocidades de rotação baixas
  • Menor impacto ambiental
  • Menor complexidade do projeto da máquina
Soluções em lubrificação

Os projetos e variantes de rolamentos para altas temperaturas SKF incorporam várias soluções de lubrificação baseadas em grafite, entre elas:

  • pasta lubrificante composta por uma mistura de glicol de polialquileno e grafite
  • gaiolas de grafite (segmentadas ou do tipo coroa)

Para uma visão geral dos tipos de lubrificante e outras características, para rolamentos rígidos de esferas, rolamentos série Y e unidades de rolamentos de esferas para altas temperaturas, consulte a tabela 1 e a tabela 2.

Durante a operação, o grafite mantém uma película muito fina nas pistas e elementos rolantes para reduzir o desgaste de modo significativo. O grafite envelhece a uma temperatura muito mais alta do que o óleo e a graxa e, portanto, não perde suas propriedades de lubrificação em temperaturas altas nas quais é recomendado para uso, de maneira que não há necessidade de relubrificação.

Com muitas variantes, todas as superfícies dos rolamentos e, quando aplicável, placas de proteção e defletores, são revestidas com fosfato de manganês para aumentar a adesão do lubrificante ao metal e fornecer proteção adicional contra corrosão.

Ambiente operacional

Os rolamentos para altas temperaturas da SKF são desenvolvidos para proporcionar soluções para problemas comuns em aplicações de alta temperatura. Além das operações que envolvem temperaturas altas e baixas velocidades de rotação, é importante considerar as condições ambientais na área de processo.

Como os rolamentos para altas temperaturas são fornecidos sem óleos conservantes e devem ser utilizados sem lubrificação a graxa ou óleo, a propriedade anticorrosiva dos rolamentos é limitada. Portanto, os rolamentos devem ser usados em um ambiente seco ou com uma solução de vedação apropriada para mantê-los secos.

Aplicações típicas
  • indústria metalúrgica (leitos de refrigeração, mesas de rolos, fornalhas)
  • indústria de alimentos e bebidas (fornos de cozimento contínuo, fornos para preparação de biscoitos)
  • indústria automotiva (linhas de pintura, fornos para tratamento térmico)
  • Indústria de vidro (processos de fabricação de objetos para serviço de mesa ou vidros planos)
  • Indústria de construção (fabricação de azulejos, lã mineral)
Sortimento

O sortimento padrão da SKF de rolamentos e unidades de rolamentos para altas temperaturas correspondente aos padrões ISO inclui:

  • Rolamentos rígidos de esferas (fig. 1)
  • Rolamentos série Y (rolamentos Y) (fig. 2)
  • Unidades de rolamentos de esferas (fig. 3)

A linha inclui variantes que contêm lubrificantes compatíveis com alimentos registrados pela NSF como categoria H1 (lubrificante aceitável com contato eventual com alimentos para o uso em áreas de processamento de alimentos e ao redor delas). O registro da NSF confirma que o lubrificante atende aos requisitos listados nas diretrizes da seção 21 CFR 178.3570 do FDA dos Estados Unidos.

Rolamentos personalizados

Além de rolamentos para altas temperaturas que atendam aos padrões ISO, a SKF oferece um sortimento de rolamentos personalizados para altas temperaturas (fig. 4, fig. 5).

Esses rolamentos são personalizados para uso em aplicações como:

  • fornos para produção de biscoitos automático na indústria de alimentos e bebidas
  • fornalhas industriais
  • correntes

Para obter mais informações, entre em contato com a SKF.

SKF logo