Cargas e seleção do tamanho do rolamento

O tamanho do rolamento é selecionado com base na classificação de carga estática básica C0 (→ tabelas de produtos).

Para uma carga estática equivalente do rolamento P0, o rolamento selecionado deve ter um valor C0  ≥ que o valor da classificação de carga estática básica C requerida0req (tabela 1).

Os valores na tabela 1 são válidos somente quando P0 = Fr. Ou seja, quando:

  • Fa < 0,8 Fr
  • Fa < 0,15 C0

Símbolos

C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabelas de produtos)
C0reqclassificação básica de carga estática exigida [kN]
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
P0
carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo