Relubrificação e amaciamento

Relubrificação

Todos os rolamentos para altas temperaturas são lubrificados para toda a vida útil do rolamento, exceto em rolamento rígido de esferas VA201, que exigem relubrificação.
A recomendação geral para um rolamento aberto VA201 é investigar a qualidade da pasta lubrificante no rolamento a cada seis meses. Se não houver mais um filme de lubrificante seco nas pistas, indicado por uma trilha metálica e brilhante pela frente, remova os resíduos do lubrificante antigo com um solvente e, quando seco, reabasteça o rolamento com uma pasta lubrificante.

Amaciamento

Rolamentos VA201 operando em temperaturas abaixo de 200 °C (390 °F) e em velocidades abaixo de 25% da velocidade-limite (→ tabela de produtos), exigem amaciamento. Rolamentos rígidos de esferas VA201 trabalhando sob essas condições também exigem amaciamento após a relubrificação.
O amaciamento requer que o rolamento seja operado a uma temperatura de pelo menos 200 °C (390 °F) por pelo menos 48 horas.
SKF logo