Especificações do rolamento


Deep groove ball bearingsCylindrical roller bearings
Dimension standardsDimensões máximas: ISO 15

Tolerances

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Normal

Normal

Tolerância geométrica P6

Valores: ISO 492 (tabela 1, tabela 2)

Internal clearance

Para obter informações adicionais → Folga interna do rolamento

C3

Verifique a disponibilidade de rolamentos de outras classes de folga

Valores: ISO 5753-1 (tabela 3)Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Permissible misalignmentIdêntico ao dos rolamentos padrão
→ Especificação do rolamento→ Especificação do rolamento

Permissible axial displacement (fig. 1)

smax → tabela de produtos

Os rolamentos híbridos modelo NU podem suportar o deslocamento axial. O deslocamento do eixo em relação ao mancal ocorre dentro desses rolamentos. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.

Silicon nitride propertiesPara nitreto de silício para rolamentos (Si3N4), consulte Cerâmica.

Electrical properties

  • Proteção contra correntes CC e CD
  • Alta impedância, mesmo em frequências muito altas, proporcionando uma boa proteção contra correntes de alta frequência e picos de tensão
  • Nível de tensão antes da primeira formação de arco voltaico através do contato entre rolamento e vedação dos rolamentos rígidos de esferas híbridos (vedação de contato NBR): > 2,5 kV CC
SKF logo