Rolamentos de rolos cilíndricos híbridos, uma carreira

ImprimirExportar como PDF
  • Filtro da tabela de produtos
    Diâmetro do furo:
    Exato :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diâmetro externo:
    Exato :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largura:
    Exato :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
Dimensões principaisClassificações de carga básicaLimite de carga de fadigaClassificações de velocidade Designação
   dinâmicaestática Velocidade de referênciaVelocidade-limite  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
75
130
25
130
156
20.4
6000
7500
 
NU 215 ECM/HC5C3
85
150
28
165
200
25
4500
5300
NU 217 ECM/HC5C3

SKF logo