Especificações do rolamento

Padrões de
dimensão
Dimensões máximas: ISO 15:2011
Tolerâncias
Para obter
mais informações
(→ Tolerâncias)
Normal
Precisão de giro P6
Valores: ISO 492:2014 (tabela 1, tabela 2)
Folga
interna

Para mais
informações
(→ Folga interna)
C3
Verifique a disponibilidade de rolamentos de outras classes de folga
Valores: ISO 5753-1:2009 (tabela 3)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Desalinhamento

Idêntico ao dos rolamentos padrão
(→ Dados do rolamento)
Deslocamento
axial

Os rolamentos de rolos cilíndricos híbridos NU podem acomodar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal dentro do rolamento. Os valores do deslocamento s axial permitido a partir da posição normal de um anel do rolamento em relação ao outro estão listados na tabela de produtos.
Propriedades do
nitreto de silício
Para nitreto de silício para rolamentos (Si3N4), consulte Materiais para rolamentos.
Propriedades
elétricas
Os rolamentos híbridos proporcionam uma proteção contra correntes CA e CC. A impedância de um rolamento híbrido é alta, mesmo em frequências muito altas, proporcionando uma boa proteção contra correntes de alta frequência e picos de tensão. Para pequenos rolamentos rígidos de esferas híbridos equipados com uma vedação de contato NBR, o nível de tensão para que ocorra a formação de arco voltaico através do contato através da vedação e do rolamento é > 2,5 kV CC. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo