Sistema de designação

Os sufixos de designação adicionais usados com os rolamentos de rolos cilíndricos SKF são explicados a seguir.
HC5
Os rolos são feitos de nitreto de silício
C3P
A faixa de folgas deslocada que corresponde à metade superior do C3 e a metade inferior da faixa de folga C4
S0
Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 150 °C(300 °F)
SKF logo