Cargas

Carga mínima
Consulte a Carga mínima dos rolamentos padrão.

Quando comparado a um rolamento com corpos rolantes de aço, os rolamentos híbridos são menos sensíveis a danos causados por derrapagem e desgaste que ocorrem em aplicações com carga leve, mesmo se as cargas leves forem apenas uma pequena parte do ciclo de carga variável.
Cargas equivalentes
do rolamento

Idêntica aos rolamentos padrão (→ Carga dinâmica equivalente do rolamento e Carga estática equivalente do rolamento)

Símbolos

dm=diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
e=valor limite (tabela 1)
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
Frm=carga radial mínima [kN]
kr=fator de carga mínima (→ tabela de produtos)
n=velocidade de rotação [r/min]
nr
=
velocidade de referência [r/min] (→ tabela de produtos)
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
Y=fator de carga axial (tabela 1)
SKF logo