Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos de rolos cilíndricos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento
  • pelas gaiolas
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento

Os anéis dos rolamentos de rolos cilíndricos híbridos SKF são submetidos a um tratamento térmico especial. Os anéis do rolamento são estabilizados a, pelo menos, 150 °C (300 °F).
Sob encomenda, a SKF pode fornecer rolamentos de rolos cilíndricos híbridos com anéis estabilizados para temperaturas operacionais de até 300 °C (570 °F).

Gaiolas

As gaiolas de latão ou PEEK podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamento de rolamentos híbridos padrão. Para saber os limites de temperatura de outras gaiolas de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas SKF são fornecidos em Lubrificação. Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo