Especificações do rolamento

Padrões de
dimensão
Dimensões máximas: ISO 15:2011
Tolerâncias
Para obter
mais informações
(→ Tolerâncias)
Valores
normais: ISO 492:2014 (tabela 1)
Folga
interna

Para obter mais
informações
(→ Folga interna)
C3
Verifique a disponibilidade de rolamentos de outras classes de folga

Valores: ISO 5753-1:2009 (tabela 2)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Desalinhamento

Idêntico ao dos rolamentos padrão (→ Dados do rolamento)
Propriedades do
nitreto de silício
Para nitreto de silício para rolamentos (Si3N4), consulte Materiais para rolamentos.
Propriedades
elétricas
Os rolamentos híbridos proporcionam uma proteção contra correntes CA e CC. A impedância de um rolamento híbrido é alta, mesmo em frequências muito altas, proporcionando uma boa proteção contra correntes de alta frequência e picos de tensão. Para pequenos rolamentos rígidos de esferas híbridos equipados com uma vedação de contato NBR, o nível de tensão para que ocorra a formação de arco voltaico através do contato através da vedação e do rolamento é > 2,5 kV CC. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo