Sistema de designação

Os sufixos de designação adicionais usados com os rolamentos rígidos de esferas híbridos SKF são explicados a seguir.
HC5
As esferas são feitas de nitreto de silício
VA970
Projeto especial para geradores de turbina eólica
-2RSH2
Vedação de contato, FKM, em ambos os lados
C3P
A faixa de folgas deslocada que corresponde à metade superior do C3 e a metade inferior da faixa de folga C4
F1
Preenchimento com graxa 10 a 15% do espaço livre no rolamento
S0
Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 150 °C(300 °F)
SKF logo