Rolamentos rígidos de esferas híbrido

Rolamento rígido de esferas híbrido
Os rolamentos rígidos de esferas são o tipo de rolamento mais utilizado, especialmente em motores elétricos. Os rolamentos rígidos híbridos SKF:
  • não podem ser separados
  • são adequados para altas velocidades
  • suportam cargas radiais e axiais em ambas as direções porque os canais ininterruptos da pista têm uma osculação próxima às esferas
  • são fabricados com a qualidade do rolamento SKF Explorer
  • estão disponíveis com diâmetro do furo que varia de 5 a 180 mm
  • com diâmetro do furo de até 45 mm, são mais apropriados para motores elétricos na faixa de potência de 0,15 a 15 kW, bem como ferramentas elétricas e acionamentos de alta velocidade
    Os rolamentos rígidos de esferas híbridos radiais da SKF nesta faixa de tamanho são a solução mais econômica contra a erosão elétrica.

Rolamentos de design básico

  • estão disponíveis com um diâmetro do furo d ≥ 10 mm (fig. 1)

Rolamentos vedados

Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições, como em velocidades muito altas ou em temperaturas elevadas, poderá ocorrer vazamento de graxa entre o anel interno e a placa de vedação. Em arranjos de rolamentos em que essa situação seria prejudicial, deverão ser tomadas as medidas adequadas.

AVISO

Vedações feitas de FKM (borracha fluorada), expostas ao fogo ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente! Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga as precauções de segurança em AVISO.

Graxas para rolamentos vedados

Adequada para as condições operacionais mais comuns em geradores e motores elétricos, a graxa padrão é indicada pelo sufixo de designação WT (tabela 1).

Para obter mais informações sobre graxas, consulte Lubrificação.

Vida útil da graxa

Normalmente, a estimativa de vida útil da graxa é pelo menos duas vezes mais longa que a dos rolamentos de mesmo tamanho com esferas de aço (→ Vida útil da graxa para rolamentos tampados).

Rolamentos híbridos XL

  • são identificados pelo sufixo de designação VA970
  • foram projetados para atender aos requisitos de aplicação para geradores elétricos em turbinas eólicas grandes.
  • estão disponíveis para os tamanhos de gerador usados com mais frequência (→ tabela de produtos)

Gaiolas

Os rolamentos rígidos de esferas híbridos SKF incluem uma das seguintes gaiolas:
  • uma gaiola rebitada de aço estampado, centrada nas esferas (sem sufixo de designação)
  • uma gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, do tipo encaixe, centrada nas esferas (sufixo de designação TN9)
  • uma gaiola PEEK reforçada com fibra de vidro, do tipo encaixe, centrada nas esferas (sufixo de designação TNH)
  • uma gaiola rebitada em latão usinado, centrada nas esferas (sufixo de designação M)

Para obter informações adicionais, consulte Gaiolas.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

Rolamentos híbridos com revestimentos e anéis de aço especiais

Para requisitos de aplicação específicos, os rolamentos híbridos podem ser personalizados:
  • anéis do rolamento estabilizados para temperaturas ≤ 300 °C (570 °F)
  • anéis de rolamentos de aço inoxidável temperado para corrosão aprimorada e resistência ao desgaste e com boas propriedades em altas temperaturas
  • anéis de rolamentos de aço inoxidável temperado para temperaturas criogênicas
  • anéis de rolamentos feitos de aço para ferramentas para altas temperaturas
  • revestimento de anel com cromato de zinco ou cromo denso fino para proteção contra a corrosão
  • revestimento de anel baseado em molibdênio para baixo atrito, especialmente em aplicações a vácuo ou a gás
Para ver informações detalhadas e a disponibilidade, entre em contato com a SKF.
SKF logo