Cargas

Carga mínima
Consulte a Carga mínima dos rolamentos padrão.

Quando comparado a um rolamento com corpos rolantes de aço, os rolamentos híbridos são menos sensíveis a danos causados por derrapagem e desgaste que ocorrem em aplicações com carga leve, mesmo se as cargas leves forem apenas uma pequena parte do ciclo de carga variável.
Pré-carga axial

Para mais
informações
(→ Pré-carga axial)
Para proporcionar uma operação de baixo ruído e alta velocidade, normalmente é aplicada uma pré-carga axial de um arranjo de rolamentos, composta por dois rolamentos rígidos de esferas híbridos. A pré-carga axial pode ser aplicada com arruelas de pressão, conforme descrito em Pré-carregamento com molas.
Capacidade
de carga
axial

Idêntica aos rolamentos padrão (→ Capacidade de carga axial)
Cargas equivalentes
do rolamento

Idêntica aos rolamentos padrão (→ Carga dinâmica equivalente do rolamento e Carga estática equivalente do rolamento)

Símbolos

C0=classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
dm=diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
e=limite da relação de cargas de acordo com a relação f0 Fa/C0 (tabela 1)
f0=fator de cálculo (→ tabela de produtos)
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
Frm=carga radial mínima [kN]
kr=fator de carga mínima (→ tabela de produtos)
n=velocidade de rotação [r/min]
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
X=fator de cálculo para a carga radial (tabela 1)
Y=fator de cálculo da carga axial, de acordo com a relação f0 Fa
SKF logo