Velocidade permitida

A velocidade permitida pode ser estimada, usando-se as classificações de velocidade listadas na tabela de produtos e aplicando-se as informações fornecidas em Velocidades. Se nenhuma velocidade de referência estiver listada na tabela de produtos, o limite de velocidade será a velocidade permitida.
Os valores para a velocidade de referência listada na tabela de produtos para rolamentos rígidos de esferas vedados são válidos para rolamentos de projeto básico (ou seja, vedações removidas dos rolamentos) e demonstram a capacidade de velocidade desses rolamentos.
SKF logo