Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos rígidos de esferas híbridos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento
  • pelas gaiolas
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento

Os anéis dos rolamentos rígidos de esferas híbrido SKF são submetidos a um tratamento térmico especial. Dependendo da variante, os rolamentos híbridos são estabilizados termicamente até:
  • 120 ° C (250 °F) para rolamentos híbridos de projeto básico
  • 150 °C (300 °F) para rolamentos híbridos XL
Sob encomenda, a SKF pode fornecer rolamentos rígidos de esferas híbridos com anéis estabilizados para temperaturas operacionais de até 300 °C (570 °F).

Gaiolas

As gaiolas de aço ou PEEK podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamento de rolamentos híbridos padrão. Para saber os limites de temperatura de outras gaiolas de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material:
  • Vedações NBR:
    de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C são toleradas por períodos curtos.
  • Vedações FKM:
    de –30 a +230 °C (de –20 a +445 °F)

Lubrificantes

Os limites de temperatura da graxa utilizada em rolamentos rígidos de esferas híbrido vedados SKF são fornecidos na tabela 1. Os limites de temperatura de outras graxas SKF são fornecidos em Lubrificação.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo