Velocidade permitida

As classificações de velocidade nas tabelas de produtos (Rolamentos rígidos de esferas, Rolamentos de rolos cilíndricos) indicam:
  • a velocidade de referência, a qual permite uma avaliação rápida da capacidade de velocidade a partir de um marco referencial térmico
  • a velocidade-limite, a qual é um limite mecânico que não deve ser excedido, a menos que o projeto do rolamento e a aplicação sejam adaptados para velocidades mais altas

Para ver informações adicionais, consulte Velocidade e temperatura operacional.


Realização do cálculo
A SKF recomenda lubrificação a óleo para rolamentos com uma gaiola centrada no anel (sufixo de designação ML). Quando esses rolamentos são lubrificados com graxa, o valor n dm é limitado a ≤ 250.000 mm/min.
onde
dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocidade de rotação [rpm]
SKF logo