Produtos de engenharia

Com base em nossas unidades de rolamento e nossos rolamentos padrão, esses produtos incorporam características especiais para uso em aplicações específicas. Quando aplicados corretamente, esses rolamentos tornam desnecessário o uso de unidades ou rolamentos personalizados dispendiosos e também reduzem significativamente os tempos de atendimento, uma vez que estão amplamente disponíveis em estoque.

Você pode encontrar os produtos de que precisa por:
  • designação ou dimensões: Insira os detalhes no Product search widget à direita.
  • tipo: Selecione na lista de tabelas de produtos.

Os produtos de engenharia incluem:

Rolamentos de suporte

Os rolamentos de suporte foram desenvolvidos especialmente para laminadores a frio do tipo múltiplo, mas também podem ser usados em outras aplicações, como máquinas de endireitamento ou dobra.

Unidades de rolamento sensorizado

As unidades de rolamentos sensorizados SKF são usadas para monitorar com precisão o status dos componentes lineares ou giratórios.

Rolamentos híbridos

Esses rolamentos possuem boas propriedades de giro emergencial e podem tolerar condições extremas e altas velocidades. Sua resistência inerente à passagem de corrente elétrica significa que são ideais para motores elétricos e ferramentas acionadas eletricamente.

Rolamentos INSOCOAT

Esses rolamentos possuem um revestimento isolante de óxido de alumínio nas superfícies externas do anel interno ou externo. Eles podem ser usados em aplicações elétricas difíceis sem requisitos de projeto adicionais e também podem ser substitutos imediatos para rolamentos convencionais em aplicações existentes.

Rolamentos e unidades de rolamento para altas temperaturas

Os rolamentos e as unidades de rolamento SKF contêm lubrificante à base de grafite, eficiente em temperaturas de até 350 °C (660 °F), o que torna esses produtos muito adequados para aplicações em carros de fornos, fornalhas de soleira de rolos e padarias.

Rolamentos revestidos NoWear

Esses rolamentos recebem um tratamento de superfície para suportar condições operacionais rigorosas, como cargas zero ou muito leves, ou condições de lubrificação máxima.

Rolamentos com Solid Oil

Para aplicações nas quais os métodos convencionais de lubrificação com graxa ou óleo não são adequados ou práticos.

Rolamentos de esferas de polímero

Esses rolamentos são resistentes à corrosão e a muitos produtos químicos. Eles são leves e giram silenciosamente. Os rolamentos de esferas de polímero não necessitam lubrificante.

Unidades de rolos indexados

As unidades de rolos indexados SKF têm como base os rolamentos de rolos cilíndricos com número máximo de rolos de duas ou de quatro carreiras. Elas foram desenvolvidas para aplicações em fornalhas contínuas de sinterização e usinas de pelotização.
SKF logo