Sistema de designação

As designações das unidades de rolos indexados consistem em uma designação básica e possíveis sufixos.
Designação básica
Identificação do número de desenho

BC2B

Baseada em rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos
Uma identificação do número de desenho segue BC2B.
BCZ-Baseada em rolamento de rolos cilíndricos de duas ou quatro carreiras com número máximo de rolos
Uma identificação do número de desenho segue BCZ-.
BNTBBaseada em rolamento de rolos cilíndricos de quatro carreiras com número máximo de rolos
Uma identificação do número de desenho segue BNTB.

Sufixos
A, B, CProjeto interno diferente ou modificado
HB1Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico
HB2Anel externo com tratamento térmico de bainita
SKF logo