Projetos

As unidades de rolos indexados SKF têm como base rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras (fig. 1) ou quatro carreiras com número máximo de rolos (fig. 2). Essas unidades:

  • não são separáveis
  • incluem um anel externo de parede muito espessa
    • com três flanges integrados
    • com superfície externa cilíndrica, abaulada em direção às faces laterais ou com chanfros
  • incluem dois anéis internos, cada um com um flange integrado
  • estão vedadas em ambos os lados com um anel em O FKM instalado no canal do flange do anel interno
  • são preenchidas com a graxa de alta qualidade SKF LGEV 2 (tabela 1)
  • praticamente dispensam manutenção
    No entanto, a maioria dessas unidades pode ser relubrificada através dos canais para lubrificação nas faces laterais sem flange dos anéis internos (fig. 3).

AVISO

Anéis em O feitos de FKM (borracha fluorada) expostos a chamas ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente! Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga atentamente as precauções de segurança em Materiais de vedação.

SKF logo