Unidades de rolos indexados

Unidade de rolos indexados

As unidades de rolos indexados SKF têm como base rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras (fig. 1) ou quatro carreiras com número máximo de rolos (fig. 2).

Elas foram desenvolvidas para uso em fornalhas contínuas de sinterização e usinas de pelotização. Essas unidades prontas para montar também são indicadas para aplicações de carga pesada nas quais a direção de rotação é frequentemente invertida ou as velocidades de rotação são baixas.

Características das unidades de rolos

  • Alta capacidade de carga
    O anel externo de parede espessa permite suportar cargas radiais elevadas e ainda reduzir tensões de dobra e torção. Devido aos flanges do anel interno, as unidades de rolos indexados também podem suportar cargas axiais pesadas.
    O número máximo de rolos em rolamento de rolos cilíndricos de duas ou quatro carreiras sem uma gaiola incorporada contribui para a alta capacidade de carga.
  • Baixo atrito
    O acabamento superficial nas superfícies de contato dos rolos e das pistas, bem como a geometria interna otimizada dessas unidades de rolos, mantém o atrito no início de operação e na operação em um nível muito baixo.
  • Vida útil longa
    O perfil logarítmico do rolo reduz o concentrador de tensões no contato entre o rolo e a pista (fig. 3).
SKF logo