Folga interna

As unidades de rolos indexados com diâmetro do furo de até 120 mm são produzidas com folga interna radial C3, e os tamanhos maiores, com folga interna radial Normal, o que corresponde à especificada para rolamentos de rolos de agulhas e rolamentos de rolos cilíndricos.
Os valores de folga podem ser encontrados na tabela e estão de acordo com a norma ISO 5753:1991.
SKF logo