Capacidade de carga

Dynamic loads

As indexing roller units are not supported in a housing, the outer rings deform, leading to an altered load distribution and bending stresses in the outer ring. 

The basic load ratings listed in the product table take into account the altered load distribution, while the maximum radial loads Fr max (→ product table) are based on the bending stresses.

Static loads

Permissible static load is the lower value of F0r max and C0 (→ product table).

Carga dinâmica equivalente do rolamento
Para obter informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento
P = Fr
Carga estática equivalente do rolamento
Para obter informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr


C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
Frcarga radial [kN]
Fr maxcarga radial dinâmica máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
F0r max 
carga radial estática máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo