Lubrificação

As unidades de rolos indexados da SKF são preenchidas com a graxa lubrificante LGEV 2 da SKF. Trata-se de uma graxa de alta qualidade à base de lítio/cálcio com um óleo base mineral altamente viscoso e que contém dissulfeto de molibdênio e grafite. Mais informações podem ser encontradas na tabela.
As unidades são desenvolvidas para a operação que dispensa manutenção, mas é possível relubrificá-las através dos canais para lubrificação nas faces laterais sem flange das metades do anel interno (fig. 1).
SKF logo