Dados da unidade de rolos

Dimensões máximas

Não padronizado

Tolerâncias

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Normal

Valores: ISO 492 (tabela 1)

Folga interna radial

Para obter informações adicionais → Folga interna do rolamento

  • d ≤ 120 mm → Normal
  • d > 120 mm → C3

Valores: ISO 5753-1 (tabela 2)


Os valores são válidos para rolamentos desmontados e sob carga de medição zero.

SKF logo