Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para as unidades de rolos indexados pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos rolos e dos anéis da unidade de rolos
  • pelos anéis em O
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Rolos e anéis da unidade de rolos

As unidades de rolos indexados SKF são estabilizadas termicamente a até 150 °C (300 °F).

anéis em O

A temperatura operacional permitida para o anel em O FKM é de -30 a +200 °C (-20 to +390 °F). Temperaturas de até 230 °C(445 °F) são toleradas por períodos curtos.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas SKF utilizadas nas unidades de rolos indexados são fornecidos na tabela 1.

Para saber os limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.

Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.

SKF logo