Especificações do rolamento


Rolamentos rígidos de esferasRolamentos de rolos cilíndricos
Padrões de dimensãoDimensões máximas: ISO 15

Tolerâncias

Para obter mais informações → Tolerâncias

Normal

Tolerâncias reduzidas (até P5) para alguns rolamentos mediante solicitação

Normal

Valores: ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)

A camada de óxido de alumínio nas superfícies externas do anel externo ou interno não influencia a precisão.

Folga interna

Para obter mais informações
→ Folga interna

C3

C3

Verifique a disponibilidade de rolamentos de outras classes de folga

Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)Valores: ISO 5753-1 (tabela 5)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Desalinhamento permitidoIdêntico ao dos rolamentos padrão
→ Especificação do rolamento→ Especificação do rolamento

Deslocamento axial permitido

smáx. → tabela de produtos

Os rolamentos INSOCOAT modelo NU podem suportar deslocamento axial (fig. 1). O deslocamento do eixo em relação ao mancal ocorre dentro desses rolamentos. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.

Propriedades elétricas

Tabela 6
SKF logo