Rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT, uma carreira

ImprimirExportar como PDF
  • Filtro da tabela de produtos
    (tudo)
    Diâmetro do furo:
    Exato :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diâmetro externo:
    Exato :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largura:
    Exato :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
Dimensões principaisClassificações de carga básicaLimite de carga de fadigaClassificações de velocidade Designação
   dinâmicaestática Velocidade de referênciaVelocidade-limite  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
130
280
58
229
216
6.3
5000
4500
 
6326 M/C3VL2071
95
170
32
114
81.5
3
8000
5000
 
6219 M/C3VL0241
120
260
55
208
186
5.7
5600
5000
 
6324 M/C3VL2071
150
320
65
276
285
7.8
4300
4000
 
6330 M/C3VL2071
170
360
72
312
340
8.8
3800
3400
 
6334 M/C3VL2071
140
300
62
251
245
7.1
4800
4300
 
6328 M/C3VL2071
75
130
25
68.9
49
2.04
10000
6700
 
6215/C3VL0241
130
230
40
156
132
4.15
5600
3600
 
6226/C3VL2071
180
380
75
351
405
10.4
3600
3200
 
6336 M/C3VL2071
140
250
42
165
150
4.55
5300
3400
 
6228/C3VL2071

SKF logo