Considerações de projetos

Dimensões do encosto

Para maximizar a eficácia do isolamento, a SKF recomenda as diretrizes a seguir para dimensionar o eixo e os ressaltos da caixa:
  • Rolamentos com um anel externo revestido (fig. 1, sufixo de designação VL0241 ou VL0246):
    diâmetro do encosto do mancal ≥ Da mín
  • Rolamentos com um anel interno revestido (fig. 2, sufixo de designação VL2071 ou VL2076):
    diâmetro do encosto do mancal ≤ da máx
Os valores para Da mín e da máx podem ser obtidos nas tabelas de produtos:
SKF logo