Modelos e variantes

Rolamentos INSOCOAT com anel externo revestido
Geralmente, os rolamentos INSOCOAT apresentam as superfícies externas do anel externo revestidas com óxido de alumínio (fig. 1, fig. 2). Esses rolamentos são identificados pelos seguintes sufixos de designação (tabela 1):
  • VL0241 – camada padrão
  • VL0246 – camada avançada para maior resistência elétrica
    Para obter informações sobre disponibilidade, entre em contato com a SKF.
Rolamentos INSOCOAT com anel interno revestido
Os rolamentos INSOCOAT com as superfícies externas do anel interno revestidas com óxido de alumínio (fig. 3, fig. 4) proporcionam maior proteção contra correntes elétricas de alta frequência, devido à menor área de superfície revestida do anel interno em comparação com o anel externo. Esses rolamentos são identificados pelos seguintes sufixos de designação (tabela 1):
  • VL2071 – camada padrão
  • VL2076 – camada avançada para maior resistência elétrica
    Para obter informações sobre disponibilidade, entre em contato com a SKF.
Rolamentos tampados
Alguns rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT podem ser fornecidos tampados (→ Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas, Rolamentos tampados). Para obter informações sobre disponibilidade, entre em contato com a SKF.
Gaiolas
Os rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT SKF são equipados com uma das seguintes gaiolas:
  • uma gaiola de aço estampado, rebitada, centrada nas esferas (sem sufixo de designação)
  • uma gaiola de latão usinado, rebitada, centrada nas esferas (sufixo de designação M)

Para obter informações adicionais, consulte Gaiolas.

Os rolamentos de rolos cilíndricos INSOCOAT SKF são equipados com uma das seguintes gaiolas:

  • uma gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, do tipo janela, centrada nos rolos (sufixo de designação P)
  • uma gaiola de latão usinado, rebitada, centrada nos rolos (sufixo de designação M)
  • uma gaiola de latão usinado, do tipo janela, centrada no anel interno ou externo, dependendo do projeto do rolamento (sufixo de designação ML)

Para obter informações adicionais, consulte Gaiolas.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo