Rolamentos INSOCOAT

Rolamentos INSOCOAT
Há risco para os motores elétricos, geradores e equipamentos associados quando uma corrente elétrica passa por seus rolamentos. Isso pode danificar as superfícies de contato dos elementos rolantes e pistas nos rolamentos (erosão elétrica) e degradar rapidamente a graxa. Um risco adicional para os motores e geradores elétricos advém das correntes de alta frequência causadas pela capacitância parasita inerente. O risco de danos aumenta quando a aplicação utiliza um inversor de frequência.
Rolamentos INSOCOAT:
  • foram desenvolvidos para impedir que a corrente elétrica passe pelo rolamento
  • têm as superfícies externas de seu anel interno ou anel externo revestidas com uma camada de óxido de alumínio isolante com a aplicação de um processo sofisticado de spray de plasma para um acabamento de excelente qualidade
  • são uma solução muito econômica em comparação com outros métodos de isolamento

Características do rolamento

  • Proteção contra erosão elétrica
    Com as propriedades isolantes integradas ao rolamento, os rolamentos INSOCOAT podem aumentar a confiabilidade e o tempo de funcionamento da máquina, praticamente eliminando o problema da erosão elétrica.
  • Alta resistência elétrica
    O revestimento de óxido de alumínio fornece uma resistência elétrica mínima de 200 MΩ e pode suportar tensões de até 3.000 V CC.
  • Desempenho elétrico consistente
    Os revestimentos de spray de plasma são normalmente higroscópicos e, portanto, vulneráveis à penetração causada por condensação. Para proteger desse efeito, os rolamentos INSOCOAT são tratados com um selante exclusivo.

Sortimento

A linha padrão de rolamentos INSOCOAT listada aqui constitui as variantes e os tamanhos mais usados de:
  • rolamentos rígidos de uma carreira de esferas (fig. 1)
  • rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos (fig. 2)

Para tipos e tamanhos de rolamentos que não estão listados nas tabelas de produtos (→ Rolamentos rígidos de esferas, Rolamentos de rolos cilíndricos), entre em contato com a SKF.

Para aplicações nas quais é necessário usar rolamentos menores do que esses, a SKF recomenda os Rolamentos híbridos SKF.

Além do sortimento padrão, a SKF pode fornecer rolamentos INSOCOAT e unidades de rolamento especiais com geometrias do anel complexas, tais como:
  • Rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (fig. 3)
  • Rolamentos flangeados de rolos cônicos (fig. 4)
  • Unidades de rolamento de rolos cônicos (TBU) (fig. 5)
  • Unidades de rolamento de motor de tração (fig. 6)
Para ver informações detalhadas e a disponibilidade, entre em contato com a SKF.
SKF logo