Especificações do rolamento

Padrões de
dimensão
Dimensões máximas: ISO 15:2011
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerâncias)
Normal

Valores: ISO 492:2014 (tabela 1)
A camada de óxido de alumínio nas superfícies externas do anel externo ou interno não afeta a precisão.
Folga
interna

Para obter mais
informações
(→ Folga interna)
C3
Verifique a disponibilidade de outras classes de folga
Valores: ISO 5753-1:2009 (tabela 2)


Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Desalinhamento

Idêntico ao dos rolamentos padrão (→ Dados do rolamento)
Propriedades
elétricas
A camada padrão INSOCOAT proporciona proteção contra correntes CA e CC. A resistência ôhmica mínima é de 50 MΩ a 1.000 V CC. Testes na SKF demonstraram que a ruptura elétrica da camada isolante ocorre acima de 3.000 V CC.
SKF logo