Projeto de arranjos de rolamentos

Dimensões do encosto

Para maximizar a eficácia do isolamento, a SKF recomenda as diretrizes a seguir para dimensionar o eixo e os ressaltos de mancal. Para rolamentos com anel externo revestido (sufixo de designação VL0241, fig. 1), o diâmetro do encosto no mancal deve ser ≥ Da min (→ tabela de produtos). Para rolamentos com anel interno revestido (sufixo de designação VL2071, fig. 2), o diâmetro do encosto no eixo deve ser ≤ da máx. (→ tabela de produtos).

Montagem

Durante a montagem, os rolamentos INSOCOAT devem ser manuseados da mesma maneira que os rolamentos padrão. Quando se utiliza um aquecedor por indução, a camada INSOCOAT não deve ser danificada pela vibração do aquecedor. Para os rolamentos com anel interno revestido (sufixo de designação VL2071), use uma bucha de proteção ou um suporte adicional bloco de plástico.
Em casos nos quais são utilizadas molas para aplicar pré-carga, ou em que porcas de fixação são usadas para fixação axial, a SKF recomenda a instalação de um anel de aço espaçador entre o rolamento e a pré-carga, ou o dispositivo de travamento (fig. 3).
SKF logo