Rolamentos de rolos cilíndricos INSOCOAT

Os rolamentos de rolos cilíndricos INSOCOAT são dotados de uma das seguintes gaiolas:
  • uma gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, do tipo janela, centrada nos rolos (sufixo de designação P)
  • uma gaiola rebitada em latão usinado, centrada nos rolos (com sufixo de designação M)
  • uma gaiola em latão usinado, do tipo janela, centrada no anel interno ou externo, dependendo do projeto do rolamento (sufixo de designação ML)
Para obter informações adicionais, consulte Gaiolas.
Geralmente os lubrificantes usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo