Cargas

Carga mínima

Para obter
mais informações
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

O peso dos componentes suportados pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costuma exceder a carga mínima necessária. Caso não exceda, o rolamento precisa ser submetido a uma carga radial adicional.
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter
informações adicionais
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Rolamentos livres

P = Fr


Rolamentos fixos

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa não deve exceder 0,5 Fr.


Perform calculations
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter
informações adicionais
(→ Equivalent static bearing load)
P0 = Fr


Perform calculations

Símbolos

dm=diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
e=valor limite (table 1)
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
Frm=carga radial mínima [kN]
kr=fator de carga mínima (→ product table)
n=velocidade de rotação [r/min]
nr
=
velocidade de referência [r/min] (→ tabela de produtos)
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
Y=fator de carga axial (tabela 1)
SKF logo