Velocidade permitida

A velocidade permitida pode ser estimada, usando-se as classificações de velocidade listadas nas tabelas de produtos e aplicando-se as informações fornecidas em Velocidades.
A SKF recomenda a lubrificação por óleo para rolamentos com uma gaiola centrada no anel. Quando esses rolamentos são lubrificados com graxa (→ Ajustes dos intervalos de relubrificação devido às condições operacionais e aos tipos de rolamentos, Rolamentos de rolos cilíndricos), o fator de velocidade é limitado:
  • para rolamentos com uma gaiola MA, MB, ML ou MP
    → A ≤ 250.000 mm/min
  • para rolamentos com uma gaiola PA ou PHA
    → A ≤ 450.000 mm/min
onde
A
=
n dm [mm/min]
dm
=
diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
n
=
velocidade de rotação [r/min]
Para aplicações que excedam estes valores, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo