Rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT

Gaiolas

Dependendo do tamanho, os rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT SKF são dotados de uma das gaiolas a seguir:
  • uma gaiola rebitada de aço estampado, centrada nas esferas (sem sufixo de designação)
  • uma gaiola rebitada em latão usinado, centrada nas esferas (sufixo de designação M)
Para obter informações adicionais, consulte Gaiolas.
Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

Soluções de vedação

Alguns rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT podem ser fornecidos tampados. Para obter orientação na seleção, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo